Han 1A-DIN rail adapter
Article No.: 09 10 000 9912
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-DIN rail adapter
Article No.: 09 10 000 9912
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® 1A |
Type d'accessoire | Adaptateur |
Description de l'accessoire | pour l'assemblage sur profilé chapeau |
Détails | Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans adaptateur, 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) est un connecteur ouvert selon l'IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
---|
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 10,2 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140190757 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant