Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Article No.: 09 10 000 5402
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Article No.: 09 10 000 5402
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® 1A |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour inserts mâle |
09 10 004 300X | |
09 10 008 300X | |
09 10 002 260X | |
09 10 003 260X |
Limite de température | -30 ... +90 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (couvercle) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 4 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140191839 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant