Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2

Article No.: 09 10 000 5502


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2

Article No.: 09 10 000 5502

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour inserts femelle, 09 10 004 310X, 09 10 008 310X, 09 10 003 270X, 09 10 003 270X Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® 1A
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour inserts femelle
09 10 004 310X
09 10 008 310X
09 10 003 270X
Limite de température -30 ... +90 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (couvercle) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) RAL 9005 (noir foncé)
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
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140191860
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant