Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Article No.: 33 50 464 6807 075
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Article No.: 33 50 464 6807 075
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
Série | Han® 1A |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 1A |
Connecteur 2 | Han® 1A |
Longueur de câble | 7,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C indifférent |
-20 ... +60 °C enlevé |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Nickel |
Spécifications | ISO/IEC 11801 |
---|---|
EN 50173-3 | |
UL 1685 | |
UL 1581 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140244177 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Précédent
Suivant