Han 1A-3+PE-s-m latch
Article No.: 09 10 003 2601
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-3+PE-s-m latch
Article No.: 09 10 003 2601
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® 1A |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | 1 A |
Nombre de contacts | 3 |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Détails | Merci de bien vouloir commander séparément les joints des conducteurs individuels ou les capots/embases pour l'obtention de l'indice de protection IP 65. |
Détails | Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. | |
Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé. | |
Les inserts de contact avec technologie de terminaison à vis (2+PE et 3+PE) ne diffèrent que par le nombre de contacts. Si les deux variantes sont utilisées dans une même application, l'utilisateur doit éviter un accouplement incorrect ! Les consignes de sécurité selon la norme VDE 0100-410, Chapitre 414.4.3 et EN 60204-1, chapitre 13.4.5 d) doivent être respectées. |
Précédent
Suivant