Han 1A-3+PE-s-m

Article No.: 09 10 003 2606


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han 1A-3+PE-s-m

Article No.: 09 10 003 2606

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à vis Mâle Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Intensité nominale: ‌10 A Taille: 1 A Contacts: 3 Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1.5 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent Levier simple de verrouillage

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® 1A
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Genre Mâle
Taille 1 A
Nombre de contacts 3
Contact de terre Oui
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Détails Le système de verrouillage doit être commandé séparément.
Merci de bien vouloir commander séparément les joints des conducteurs individuels ou les capots/embases pour l'obtention de l'indice de protection IP 65.
Détails Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur.
Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé.
Les inserts de contact avec technologie de terminaison à vis (2+PE et 3+PE) ne diffèrent que par le nombre de contacts. Si les deux variantes sont utilisées dans une même application, l'utilisateur doit éviter un accouplement incorrect ! Les consignes de sécurité selon la norme VDE 0100-410, Chapitre 414.4.3 et EN 60204-1, chapitre 13.4.5 d) doivent être respectées.
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale du conducteur de terre 230 V
Rated voltage conductor-conductor 400 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale selon UL 10 A AWG 16
Tension nominale selon UL 250 V
Résistance d'isolement >108 Ω
Couple de serrage ‌0,25 Nm
Limite de température -30 ... +90 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 13,49 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140185715
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant