Han 1A-3+PE-c-f shielded, latch
Article No.: 09 10 003 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-3+PE-c-f shielded, latch
Article No.: 09 10 003 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® 1A |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 1 A |
Blindage | Avec serre-câble |
Nombre de contacts | 3 |
davantage de contacts | + blindage |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Merci de bien vouloir commander séparément les capots/embases pour l'obtention de l'indice de protection IP 65. | |
Détails | Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
L'insert Han® 1A ne comporte pas de raccord conducteur entre le contact de terre et l'élément de blindage. La protection contre les décharges électriques doit être assurée en raccordant le blindage du câble à une mise à la terre de protection (PE). | |
Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. | |
Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé. | |
Contenu du kit | L'élément de blindage est fourni à la livraison |
Précédent
Suivant