Han 1A-3+PE-c-f
Article No.: 09 10 003 3306
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A-3+PE-c-f
Article No.: 09 10 003 3306
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® 1A |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 1 A |
Nombre de contacts | 3 |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Le système de verrouillage doit être commandé séparément. | |
Merci de bien vouloir commander séparément les joints des conducteurs individuels ou les capots/embases pour l'obtention de l'indice de protection IP 65. | |
Détails | Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. | |
Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé. |
Précédent
Suivant