Han 1A-12-c-m latch

Article No.: 09 10 012 3001


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han 1A-12-c-m latch

Article No.: 09 10 012 3001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Intensité nominale: ‌6.5 A Taille: 1 A Contacts: 12 Section de fil du conducteur: 0.09 ... 0.52 mm² Loquets à clip

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® 1A
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Taille 1 A
Nombre de contacts 12
Type de verrouillage Loquets à clip
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Merci de bien vouloir commander séparément les joints des conducteurs individuels ou les capots/embases pour l'obtention de l'indice de protection IP 65.
Détails Une configuration Han® 1A qui se compose uniquement d'inserts (avec ou sans antitraction, 09 10 000 5300) est un connecteur ouvert selon IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur.
Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé.
Section de fil du conducteur 0,09 ... 0,52 mm²
Intensité nominale ‌ 6,5 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 0,8 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale selon UL 5 A AWG 20
Tension nominale selon UL 30 V
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -30 ... +90 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 9005 (noir foncé)
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre revendeur local de produits HARTING.
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 10,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140185647
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant