Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set

Article No.: 09 14 016 1706


Cadre support

Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set

Article No.: 09 14 016 1706

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre support Montage flottant, pour 4 modules, a ... f

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Modular®
Type d'accessoire Cadre support
Description de l'accessoire Montage flottant
pour 4 modules
a ... f
Caractéristiques Le cadre support n'a pas de contact PE car il n'est pas nécessaire dans de nombreuses applications de systèmes à tiroirs.
Adaptés aux modules Han-Modular® sauf pour le module Han® Megabit, le module Han® RJ45, les modules optiques et pneumatiques.
Détails Veuillez utiliser la rondelle flottante 09140009936 pour l'assemblage flottant.
Détails Tension nominale ≤630 V
Tension de claquage ≤6 kV
Degré de pollution 2
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING.
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Tolérance de flottement ± 2 mm
Gamme de verrouillage ± 4 mm
Matériau Alliage de zinc moulé
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
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 234,5 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194571
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant