Han 16M-HSM2-DL-M25

Article No.: 19 37 016 1271


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableEmbase à monter en saillie

Han 16M-HSM2-DL-M25

Article No.: 19 37 016 1271

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 16 B Bas profil Levier double de verrouillage Acier inoxydable Sortie latérale 2x M25 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Type Bas profil
Taille 16 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M25
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 290 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140171244
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant