Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

Article No.: 09 40 016 0371


Nouveau
NouveauEmbase encastrée

Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

Article No.: 09 40 016 0371

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée avec mise à la tere fonctionnelle Taille: 16 HPR enlarged Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase avec mise à la tere fonctionnelle
Taille 16 HPR enlarged
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009961 séparément.
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Couple de serrage ‌15 Nm Vis FE
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 217 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173071
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant