Han 16HPR-HTE-SCL-M32-enlarged

Article No.: 19 40 016 0467


Nouveau
NouveauCapot

Han 16HPR-HTE-SCL-M32-enlarged

Article No.: 19 40 016 0467

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 16 HPR enlarged Verrouillage à vis Acier inoxydable Sortie verticale 1x M32 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR enlarged
Type de capot/embase Capot
Taille 16 HPR enlarged
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009960 séparément.
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 635 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140172951
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant