Han 16HPR-HSM-M20/M25-Screw Locking

Article No.: 19 40 016 1225


Embase à monter en saillie

Han 16HPR-HSM-M20/M25-Screw Locking

Article No.: 19 40 016 1225

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase à monter en saillie Taille: 16 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Sortie latérale 1x M20 1x M25 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase à monter en saillie
Taille 16 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 1x M20
1x M25
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.023,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173163
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant