Han 16HPR EasyCon cover 3XM32

Article No.: 19 40 016 9903


Couvercle à monter

Han 16HPR EasyCon cover 3XM32

Article No.: 19 40 016 9903

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle à monter pour embases à monter en saillie, pour capots Taille: 16 B Verrouillage à vis 3x M32 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type de capot/embase Couvercle à monter
Description du capot/de l'embase pour embases à monter en saillie
pour capots
Taille 16 B
Nombre d'entrées de câbles 3
Sortie de câble 3x M32
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Détails Non compatible avec les serre-câbles 19 00 000 5014, 19 00 000 5015 et 19 00 000 5022
Couple de serrage ‌6 Nm Couvercle à monter
‌6 Nm Boulon d'écartement
‌6 Nm Vis de fixation
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 191,75 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140175259
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant