Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A

Article No.: 09 40 016 9925


Cadre

Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A

Article No.: 09 40 016 9925

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre pour inserts mâle, 2x Han® HC Modular 650 Taille: 16 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR EasyCon
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire pour inserts mâle
2x Han® HC Modular 650
Taille 16 B
Contenu du kit 2x Boulon d'écartement (clé de 7)
2 x vis M4
2x rondelles SK S4
2 x vis M4 à tête fraisée
Couple de serrage 6 Nm Boulon d'écartement
1,5 Nm Vis de fixation M4
Matériaux (accessoires) Métallique
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 123 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194175
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant