Han 16ES Press HMC-F
Article No.: 09 33 216 2748
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16ES Press HMC-F
Article No.: 09 33 216 2748
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® ES Press HMC |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 16 B |
Nombre de contacts | 16 |
Contact de terre | Oui |
Détails | pour capots/embases haut profil uniquement |
Sortie bleue |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 14 |
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 500 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Longueur à dénuder | 9 ... 11 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | HMC plaqué or |
Couleur (accessoires) | Bleu |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 122,619 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140186286 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant