Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)

Article No.: 19 62 816 0428


ConfigurablePersonnalisable
ConfigurablePersonnalisableCapot

Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)

Article No.: 19 62 816 0428

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 16 B Construction haute Levier double de verrouillage Sortie verticale 1x M40 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Non peint

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® CEM/B
Han® High Temp
Type de capot/embase Capot
Type Construction haute
Taille 16 B
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M40
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Limite de température -40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP66
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
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
Poids net 202,04 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140132900
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant