Han 16E Kraft paper cover for Han-Snap
Article No.: 09 33 016 5401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16E Kraft paper cover for Han-Snap
Article No.: 09 33 016 5401
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Snap® |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | Plastique |
Taille | 16 B |
---|---|
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
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
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 13,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140051713 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant