Han 16E HMC-F-c

Article No.: 09 33 216 2702


Configurable
ConfigurableInserts

Han 16E HMC-F-c

Article No.: 09 33 216 2702

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌16 A Taille: 16 B Contacts: 16 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han E® HMC
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Taille 16 B
Nombre de contacts 16
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 12
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 60,66 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140052529
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant