Han 16B-HMC-agg-LB
Article No.: 09 30 216 0307
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16B-HMC-agg-LB
Article No.: 09 30 216 0307
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
Séries de capots/embases | Han® HMC |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Type | Bas profil |
Taille | 16 B |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Oui |
Applications | Capots et embases spéciales pour cycles d'accouplement élevés |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polycarbonate (PC) |
Acier inoxydable | |
Couleur (élement de verrouillage) | RAL 7037 (gris poussière) |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) | V-0 |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 90 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140048454 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant