Han 16B Docking Frame IP67 floating

Article No.: 09 30 016 1711


Nouveau
NouveauCadre support

Han 16B Docking Frame IP67 floating

Article No.: 09 30 016 1711

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre support Acier inoxydable Taille: 16 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Cadre support
Taille 16 B
Détails Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1 mm
Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1 mm
Plage d'extraction sur l'axe z : 0,5 / +1 mm
Contenu du kit 1 cadre
4 vis à épaulement et tête cylindrique (acier, plaqué zinc) pour fixer le cadre support
Cadre de protection IP
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 204,2 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140572300
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant