Han 16B Docking Frame (35 mm)

Article No.: 09 30 016 1704


Configurable
ConfigurableCadre support

Han 16B Docking Frame (35 mm)

Article No.: 09 30 016 1704

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre support Acier inoxydable Taille: 16 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Cadre support
Taille 16 B
Détails Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1,5 mm
Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1,5 mm
Contenu du kit 1 cadre
4 vis à épaulement et tête cylindrique (acier, plaqué zinc) pour fixer le cadre support
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 115 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140194557
ETIM EC002312
eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant