Han 16A EMBASE A COUVERCLE

Article No.: 09 20 016 0321


Configurable
ConfigurableEmbase encastrée

Han 16A EMBASE A COUVERCLE

Article No.: 09 20 016 0321

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Avec couvercle plastique Taille: 16 A Bas profil Levier simple de verrouillage Polycarbonate (PC), Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 7037 (gris poussière) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han A®
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Type Bas profil
Taille 16 A
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Han-Easy Lock<sup>®</sup> Oui
Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polycarbonate (PC)
Acier inoxydable
Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 80 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140039681
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant