Han 15E-F-c multiplierbloc

Article No.: 09 14 015 3101


Inserts

Han 15E-F-c multiplierbloc

Article No.: 09 14 015 3101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Bloc multiplicateur Raccordement à Sertir Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 15 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Yellock®
Elément Bloc multiplicateur
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Nombre de contacts 15
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 30 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140021020
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant