Han 12 Mod sti-c Koax
Article No.: 09 14 012 4501
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 12 Mod sti-c Koax
Article No.: 09 14 012 4501
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Han® Multi module |
Taille du module | Module double |
Description du module | selon DIN 41626 |
Genre | Mâle |
---|---|
Nombre de contacts | 12 |
Détails | Veuillez commander les contacts séparément. |
Détails | En raison de la dimension étroite de l'entrée de l'insert femelle, la partie supérieure doit être enlevée à l'aide d'un tournevis avant d'extraire les contacts. |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Tension nominale | 50 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 10,46 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140020993 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant