Han 12 Mod bu-c Koax

Article No.: 09 14 012 4512


Configurable
ConfigurableHan® Multi module

Han 12 Mod bu-c Koax

Article No.: 09 14 012 4512

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Han® Multi module Module double selon DIN 41626 Femelle Contacts: 12 Intensité nominale: ‌1.5 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Han® Multi module
Taille du module Module double
Description du module selon DIN 41626
Genre Femelle
Nombre de contacts 12
Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Détails En raison de la dimension étroite de l'entrée de l'insert femelle, la partie supérieure doit être enlevée à l'aide d'un tournevis avant d'extraire les contacts.
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Tension nominale 50 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 10,9 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140021006
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
Précédent
Suivant