Han 10M hood side entry HC 4 pegs M25

Article No.: 19 37 010 0527


Configurable
ConfigurableCapot

Han 10M hood side entry HC 4 pegs M25

Article No.: 19 37 010 0527

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 10 B Construction haute Levier double de verrouillage Sortie latérale 1x M32 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® M
Type de capot/embase Capot
Type Construction haute
Taille 10 B
Version Sortie latérale
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP66
IP67
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 159,8 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140128620
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant