Han 10HPR-Compact-HBM-for SCL

Article No.: 09 40 510 0311


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableEmbase encastrée

Han 10HPR-Compact-HBM-for SCL

Article No.: 09 40 510 0311

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Taille: 10 B Bas profil Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR Compact
Type de capot/embase Embase encastrée
Type Bas profil
Taille 10 B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 153 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140173866
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant