Han 10HPR-Compact-CM-for SCL

Article No.: 09 40 510 5411


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

Han 10HPR-Compact-CM-for SCL

Article No.: 09 40 510 5411

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer Taille: 10 HPR Verrouillage à vis Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR Degré de protection: IP65, IP68, IP6K9K conformément à la norme ISO 20653

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR Compact
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
Taille 10 HPR
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Taille de clé 5
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Poids net 117 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192096
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant