Han 10HP Direct/M-HSE-M32

Article No.: 19 39 710 0547


Configurable
ConfigurableCapot

Han 10HP Direct/M-HSE-M32

Article No.: 19 39 710 0547

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 10 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Sortie latérale 1x M32 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): FPM

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HP Direct M
Type de capot/embase Capot
Taille 10 B
Version Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP66
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) FPM
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 278,25 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140182738
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant