Han 10Ex UL-HTE-M20
Article No.: 19 36 510 1420
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 10Ex UL-HTE-M20
Article No.: 19 36 510 1420
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
Séries de capots/embases | Han® Ex |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 10 B |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M20 |
Type de verrouillage | Levier double de verrouillage |
Applications | Connecteurs pour environnements à risques d'explosion |
Détails | uniquement pour une utilisation aux États-Unis |
Détails | ATTENTION ! A n'utiliser qu'avec des inserts Han® Ex ! |
Limite de température | -20 ... +40 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 Avec presse-étoupe |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 5015 (bleu ciel) |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 310 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140181564 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant