Han 10ES Press HMC-F

Article No.: 09 33 210 2748


Configurable
ConfigurableInserts

Han 10ES Press HMC-F

Article No.: 09 33 210 2748

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à lame de pression Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌16 A Taille: 10 B Contacts: 10 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm² Alliage de cuivre HMC plaqué or

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® ES Press HMC
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Genre Femelle
Taille 10 B
Nombre de contacts 10
Contact de terre Oui
Détails pour capots/embases haut profil uniquement
Sortie bleue
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 14
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 500 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 3 mΩ
Longueur à dénuder 9 ... 11 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) HMC plaqué or
Couleur (accessoires) Bleu
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 90 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140186156
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant