Han 10EMC/B-HTE-2xM20 (HT)

Article No.: 19 62 810 0465


ConfigurablePersonnalisable
ConfigurablePersonnalisableCapot

Han 10EMC/B-HTE-2xM20 (HT)

Article No.: 19 62 810 0465

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Capot Taille: 10 B Construction haute Levier double de verrouillage Sortie verticale 2x M20 Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé Sans revêtement Non peint

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® CEM/B
Han® High Temp
Type de capot/embase Capot
Type Construction haute
Taille 10 B
Version Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles 2
Sortie de câble 2x M20
Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP66
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
Couleur (capot/embase) Non peint
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 155,2 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140132740
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant