Han 10B Plastic Protect Cover 2pins

Article No.: 09 30 010 5410


Couvercle de protection

Han 10B Plastic Protect Cover 2pins

Article No.: 09 30 010 5410

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour socle de maintien 10 B Levier simple de verrouillage Plastique Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® B
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour socle de maintien
Taille 10 B
Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériaux (accessoires) Plastique
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 24,88 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140045316
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant