Han 10B HBM Rear Fit Frame

Article No.: 09 30 010 9301


Cadre

Han 10B HBM Rear Fit Frame

Article No.: 09 30 010 9301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadre Montage arrière Taille: 10 B

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® B
Type d'accessoire Cadre
Description de l'accessoire Montage arrière
Taille 10 B
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Acier inoxydable
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 30 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140193710
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant