Han 100A single module, female

Article No.: 09 14 001 3131


Configurable
ConfigurableModule Han® 100 A

Han 100A single module, female

Article No.: 09 14 001 3131

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® 100 A Module individuel Raccordement à Sertir, Raccordement à vis axiale Femelle Contacts: 1 Section de fil du conducteur: 10 ... 35 mm² Intensité nominale: ‌100 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® 100 A
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Raccordement à vis axiale
Genre Femelle
Nombre de contacts 1
Détails Veuillez commander les contacts séparément.
Section de fil du conducteur 10 ... 35 mm²
Intensité nominale ‌ 100 A
Tension nominale ‌ 830 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10.000
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 9 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019386
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant