Han® 10 HPR HBM Rear-fit

Article No.: 09 40 010 0391


Nouveau
NouveauEmbase encastrée

Han® 10 HPR HBM Rear-fit

Article No.: 09 40 010 0391

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Montage arrière Taille: 10 B Verrouillage à vis Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 9005 (noir foncé) Matériau (joint): NBR

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Séries de capots/embases Han® HPR
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Montage arrière
Taille 10 B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Contenu du kit Cadre de montage compris dans la livraison
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140172890
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant