Han 1 HC250-M

Article No.: 09 11 001 3021


Inserts

Han 1 HC250-M

Article No.: 09 11 001 3021

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌250 A Section de fil du conducteur: 10 ... 70 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® HC Modular
Identification 250
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Section de fil du conducteur 10 ... 70 mm²
Diamètre extérieur ≤18 mm
Intensité nominale ‌ 250 A
Tension nominale ‌ 2.000 V
Tension de claquage 12 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50124-1
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 20 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85359000
GTIN 5713140016156
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant