Han 1 HC250-F
Article No.: 09 11 001 3121
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1 HC250-F
Article No.: 09 11 001 3121
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 250 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Détails | La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions. |
Section de fil du conducteur | 10 ... 70 mm² |
---|---|
Diamètre extérieur | ≤18 mm |
Intensité nominale | 250 A |
Tension nominale | 2.000 V |
Tension de claquage | 12 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Résistance aux vibrations | Catégorie 2 selon la norme IEC 61373 |
Résistance aux chocs | Catégorie 2 selon la norme IEC 61373 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50124-1 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 19 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85359000 |
GTIN | 5713140016224 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant