Han 1 HC-M-TC650

Article No.: 09 11 001 3012


Inserts

Han 1 HC-M-TC650

Article No.: 09 11 001 3012

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polycarbonate (PC), Polyamide (PA) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌650 A Section de fil du conducteur: 70 ... 240 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® HC Modular
Identification 650
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Section de fil du conducteur 70 ... 240 mm²
Diamètre extérieur ≤27 mm
Intensité nominale ‌ 650 A
Tension nominale 4.000 V
Tension de claquage 18 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 52 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140016149
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant