Han 1 HC 650 A-female-screw M12 screw

Article No.: 09 11 001 2775


Inserts

Han 1 HC 650 A-female-screw M12 screw

Article No.: 09 11 001 2775

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à vis Femelle Polycarbonate (PC), Polyamide (PA) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌650 A Section de fil du conducteur: 70 ... 240 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® HC Modular
Identification 650
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Genre Femelle
Détails Assurez-vous de tenir le contact à l'aide d'une clé de 24 pour appliquer le couple de serrage
Section de fil du conducteur 70 ... 240 mm²
Intensité nominale ‌ 650 A
Tension nominale ‌ 4.000 V
Tension de claquage 18 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 0,2 mΩ
Couple de serrage 16 ... 18 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Résistance aux vibrations Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Résistance aux chocs Catégorie 1B selon la norme IEC 61373
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 400 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85359000
GTIN 5713140016118
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant