Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 100m
Article No.: 09 45 600 1420
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 100m
Article No.: 09 45 600 1420
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | pour les applications ferroviaires |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C indifférent |
-25 ... +70 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 6 x diamètre de câble |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV Câble / câble / blindage |
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz | 8 mΩ/m |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤54,4 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 4,4 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752 |
---|---|
Couleur (câble) | Bleu |
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
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|---|
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
EN 50306-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
NFPA 130 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires | |
EN 50306-4 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur | |
EN 60811-504 Résistance à des températures élevées basses | |
EN 60811-404 Haute résistance à l'huile | |
EN 60811-404 Haute résistance au carburant | |
EN 60811-404 Résistance Alkali | |
EN 60811-404 Résistance à l'acide | |
DIN 51900 Faible charge combustible |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6.300 g |
Poids net | 61 g/m |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85444991 |
GTIN | 5713140062337 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant