Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Article No.: 09 45 600 0102 0600
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Article No.: 09 45 600 0102 0600
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Impression sur câble | “HARTING HA-VIS ETHERRAIL CAT 5 PLUS LSZH 4xAWG22/7 094560001020600 “Fertigungscode” ”Metermarkierung” |
Nombre de fils | 4 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Blindage | Blindé |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Limite de température | -40 ... +85 °C enlevé |
-25 ... +70 °C indifférent | |
Diamètre de câble | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
6 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752 |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
EN 45545 | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 2.500 |
---|---|
Poids net | 0,062 kg |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85444995 |
GTIN | 5713140571129 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant