Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m

Article No.: 09 45 600 0690


Câble cuivre (rond)

Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 1000m

Article No.: 09 45 600 0690

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) pour les applications ferroviaires 4x 2x AWG 24/7 Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752 Longueur de câble: 1,000 m Cat. 7 Classe F jusqu'à 600 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble pour les applications ferroviaires
Longueur de câble 1.000 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 24/7
Caractéristiques de transmission Cat. 7 Classe F jusqu'à 600 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +70 °C enlevé
Diamètre de câble 8,1 mm ± 0,3 mm
Rayon de courbure minimal 6 x diamètre de câble
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV Câble / câble / blindage
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤84 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752
Couleur (câble) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 50306-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
NFPA 130 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
EN 50306-4 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
EN 60811-504 Résistance à des températures élevées basses
EN 60811-404 Haute résistance à l'huile
EN 60811-404 Haute résistance au carburant
EN 60811-404 Résistance Alkali
EN 60811-404 Résistance à l'acide
DIN 51900 Faible charge combustible
EN 50618 Résistant aux UV
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 12.000 g
Poids net ‌ 75 g/m
Pays d'origine Suisse
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140273610
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant