Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Article No.: 09 45 600 0102 0901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Article No.: 09 45 600 0102 0901
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Impression sur câble | “HARTING HA-VIS ETHERRAIL CAT 7 LSZH 4X(2XAWG24/7) 094560001020901 “Fertigungscode” ”Metermarkierung” |
Nombre de fils | 8 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 24/7 |
Blindage | Blindé |
Caractéristiques de transmission | Cat. 7 Classe F jusqu'à 600 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +80 °C enlevé |
-25 ... +70 °C indifférent | |
Diamètre de câble | 8,1 mm ± 0,3 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
6 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | Copolymère de polyoléfine réticulé par faisceau d'électrons Comp 752 |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|---|
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
EN 50306-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
NFPA 130 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires | |
EN 50306-4 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur | |
EN 60811-504 Résistance à des températures élevées basses | |
EN 60811-404 Haute résistance à l'huile | |
EN 60811-404 Haute résistance au carburant | |
EN 60811-404 Résistance Alkali | |
EN 60811-404 Résistance à l'acide | |
DIN 51900 Faible charge combustible | |
EN 50618 Résistant aux UV | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 2.500 |
---|---|
Poids net | 40 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85444991 |
GTIN | 5713140571112 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant