Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Article No.: 24 03 407 0030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Article No.: 24 03 407 0030
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Nombre total de ports | 7 |
---|---|
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 10 kB |
Taille tableau MAC | 8k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 1 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Ethernet à efficacité d'énergie | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Oui |
Suport de cadre Jumbo | Oui |
Contenu du kit | Contact à vis enfichable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Tension nominale | 48 V DC |
---|---|
54 V DC | |
Admissible tension | 44 ... 57 V DC |
Protection contre les surtensions | Oui |
Intensité de service | <1.400 mA @ 48 V DC |
<2.390 mA @ 54 V DC | |
Circuit d'alimentation | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Courant de démarrage | <6,4 A @ 48 V DC |
<7,2 A @ 54 V DC | |
Protection contre les surintensités | 12 A A l'entrée |
Puissance consommée | <71,1 W @ 48 V DC |
<141,4 W @ 54 V DC | |
Méthode de raccordement | Contact à vis enfichable |
Nombre de contacts | 3 |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 2,5 mm² |
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 12 |
Pion sortie | + / - / FE |
Protection sur l'inversion de polarités | Oui |
Température de service | 0 ... +55 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 0 ... 95 % sans condensation (exploitation) |
0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Pression d'air | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 condition de couplage |
MTBF | ≈ 630.000 h |
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 7 |
---|---|
Standard de transmission | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
1000BASE-T EEE | |
Auto-negotiation | Oui |
Auto-polarité | Oui |
Auto-MDI(X) | Oui |
Propriétés physiques de la transmission | Twisted Pair Cat. 5 |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
Longueur de transmission | 100 m |
Ports Ethernet PoE | 4 |
---|---|
Type de PoE | PSE |
Mode PoE pris en charge | Alternative A |
Normes IEEE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Alimentation (PSE) | 48 V DC |
54 V DC | |
Puissance de sortie totale (PSE) | ≤ 61,6 W |
≤ 136,8 W | |
Puissance de sortie (PSE) par port | ≤ 15,4 W |
≤ 34,2 W | |
Intensité par port | ≤ 375 mA |
≤ 638 mA | |
Câblage compatible | Voir IEEE 802.3at, section 33.1.4 |
Pion sortie | Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+) |
Matériau (capot/embase) | Aluminium (anodisé) |
---|---|
Feuille d'acier (peinte par poudrage) | |
Longueur | 107,5 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 142 mm |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
EN 61000-6-4 Norme d'émission | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
DNV GL | |
FCC | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 531 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85176200 |
GTIN | 5713140148765 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale) |
Précédent
Suivant