Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Article No.: 24 03 404 1200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF
Article No.: 24 03 404 1200
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Nombre total de ports | 5 |
---|---|
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 10 kB |
Taille tableau MAC | 8k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 1 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Ethernet à efficacité d'énergie | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Suport de cadre Jumbo | Oui |
Contenu du kit | Contact à vis enfichable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Tension nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Admissible tension | 9 ... 60 V DC |
Protection contre les surtensions | Oui |
Intensité de service | <155 mA @ 24 V DC |
<81 mA @ 48 V DC | |
Circuit d'alimentation | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Courant de démarrage | <1,6 A @ 24 V DC |
<3,2 A @ 48 V DC | |
Protection contre les surintensités | 12 A A l'entrée |
Puissance consommée | <3,72 W @ 24 V DC |
Méthode de raccordement | Contact à vis enfichable |
Nombre de contacts | 3 |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 2,5 mm² |
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 12 |
Pion sortie | + / - / FE |
Protection sur l'inversion de polarités | Oui |
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 0 ... 95 % sans condensation (exploitation) |
0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Pression d'air | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 condition de couplage |
MTBF | ≈ 2150.000 h |
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 4 |
---|---|
Standard de transmission | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
1000BASE-T EEE | |
Auto-negotiation | Oui |
Auto-polarité | Oui |
Auto-MDI(X) | Oui |
Propriétés physiques de la transmission | Twisted Pair Cat. 5 |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
Longueur de transmission | 100 m |
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) | 1 |
---|---|
Standard de transmission | 1000BASE-LX |
Fibre | Monomode |
Méthode de raccordement | Duplex SC |
Femelle | |
Propriétés physiques de la transmission | F.O. |
Longueur d'onde | 1.310 nm |
Taux de transmission de données | 1.000 Mbit/s |
Longueur de transmission | 10 km |
Puissance de sortie | -9,5 ... -3 dBm |
Puissance d'entrée | -21 |
Matériau (capot/embase) | Aluminium (anodisé) |
---|---|
Feuille d'acier (peinte par poudrage) | |
Longueur | 107,5 mm |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 142 mm |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
EN 61000-6-4 Norme d'émission | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) | |
IEEE 802.3 | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
DNV GL | |
FCC | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 474 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85176200 |
GTIN | 5713140148338 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Précédent
Suivant