Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Article No.: 24 05 002 6400
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Article No.: 24 05 002 6400
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Identification | Single Pair Ethernet (SPE) |
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Fast Ethernet |
Nombre total de ports | 8 |
---|---|
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 10,24 kB |
Taille tableau MAC | 1k Sorties |
Filtre d'adresse MAC | Délai LLDP et PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqué |
Capacité du tampon de paquets | 1 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Applications | Utilisation à l'intérieur |
Contenu du kit | Contact à vis enfichable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Précédent
Suivant