Ha-VIS eCon 2160BT-A
Article No.: 24 02 016 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS eCon 2160BT-A
Article No.: 24 02 016 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Fast Ethernet |
Nombre total de ports | 16 |
---|---|
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 2 kB |
Taille tableau MAC | 8k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 2 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Ethernet à efficacité d'énergie | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Contenu du kit | Contact à vis enfichable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Tension nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Admissible tension | 9 ... 60 V DC |
Protection contre les surtensions | Oui |
Intensité de service | <93 mA @ 24 V DC |
<49 mA @ 48 V DC | |
Circuit d'alimentation | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Courant de démarrage | <1,6 A @ 24 V DC |
Protection contre les surintensités | 2 A A l'entrée |
Puissance consommée | <2,23 W @ 24 V DC |
Méthode de raccordement | Contact à vis enfichable |
Nombre de contacts | 3 |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 2,5 mm² |
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 12 |
Pion sortie | + / - / FE |
Protection sur l'inversion de polarités | Oui |
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 0 ... 95 % sans condensation (exploitation) |
0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Pression d'air | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 condition de couplage |
MTBF | ≈ 1750.000 h |
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 16 |
---|
Matériau (capot/embase) | Aluminium (anodisé) |
---|---|
Longueur | 27,3 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 113,5 mm |
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
Spécifications | EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
EN 61000-6-4 Norme d'émission | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
DNV GL | |
FCC | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 390 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85176200 |
GTIN | 5713140147416 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Précédent
Suivant